Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10SMS-15A |
10SMS-20A |
10SMS-25A |
10SMS-32A |
10SMS-40A |
10SMS-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes | |
---|---|---|---|---|---|---|
57.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
78.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
98.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
104.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
143.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
198.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Gusseisen | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Absperrschieber, Ausführung | Mit Innengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften