Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Absperrschieber-Flansch 10K, Kugelgraphit, Universal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10SMBF-15A
10SMBF-20A
10SMBF-25A
10SMBF-32A
10SMBF-40A
10SMBF-50A
10SMBOF-40A
10SMBOF-50A
10SMBOF-65A
10SMBOF-80A
10SMBOF-100A
10SMBOF-125A
10SMBOF-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Absperrschieber, Ausführung Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

110.42 €

1 8 Arbeitstage Mit Innengewinde1/2B (15A)1/2B (15A)

115.93 €

1 8 Arbeitstage Mit Innengewinde3/4B (20A)3/4B (20A)

158.22 €

1 8 Arbeitstage Mit Innengewinde1B (25A)1B (25A)

197.89 €

1 8 Arbeitstage Mit Innengewinde1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

237.99 €

1 8 Arbeitstage Mit Innengewinde1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

346.72 €

1 8 Arbeitstage Mit Innengewinde2B (50A)2B (50A)

350.78 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

435.49 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde2B (50A)2B (50A)

530.31 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

679.31 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde3B (80A)3B (80A)

806.25 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde4B (100A)4B (100A)

1,225.58 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde5B (125A)5B (125A)

1,325.53 €

1 8 Arbeitstage Mit Außengewinde6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Duktiler Grauguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Technischer Support