Kugelhahn, Stahlguss / Edelstahl 10K, Flanschausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-15A
TB-20A
TB-25A
TB-32A
TB-40A
TB-50A
TB-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

171.69 €

1 8 Arbeitstage [Messing] Messing1/2B (15A)1/2B (15A)

205.09 €

1 8 Arbeitstage [Messing] Messing3/4B (20A)3/4B (20A)

302.45 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] Bronze1B (25A)1B (25A)

392.84 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] Bronze1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

501.96 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] Bronze1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

602.01 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] Bronze2B (50A)2B (50A)

965.03 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] Bronze2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas Nenndruck 10K
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support