Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × paralleles Außengewinde

Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × paralleles Außengewinde
[Form des Hauptgehäuses] Wahlweise gerade oder abgewinkelt. [Werkstoff] Hauptkörper Wählbar aus EN CW617N Equiv. und EN CW617N Equiv.+Ni-Cr-Beschichtung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1-15A
S1-20A
S2-15A
S2-20A
S3-20A
S4-15A
S5-15A
S5-20A
S8-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörper, Form Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Griffform Werkstoff Griff

33.63 €

1 6 Arbeitstage Gerade[Messing] EN CW617N Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffPolyacetal

37.88 €

1 8 Arbeitstage Gerade[Messing] EN CW617N Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffPolyacetal

35.59 €

1 8 Arbeitstage Gerade-1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffPolyacetal

41.02 €

1 8 Arbeitstage Gerade-3/4B (20A)3/4B (20A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffPolyacetal

32.91 €

1 7 Arbeitstage Gerade[Messing] EN CW617N Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)[T-förmiger Griff] T-förmiger langer GriffPolyacetal

29.97 €

1 8 Arbeitstage Gerade-1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger langer GriffPolyacetal

37.47 €

1 8 Arbeitstage Winkel-1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffPolyacetal

42.97 €

1 8 Arbeitstage Winkel-3/4B (20A)3/4B (20A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffPolyacetal

40.94 €

1 8 Arbeitstage Gerade-1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger GriffZinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Steuerseite, Verbindungsausführung G Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::100 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support