Universal-Kugelhahn, Modell 400, (3-Wege) , Messing

Universal-Kugelhahn, Modell 400, (3-Wege) , Messing
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A general-purpose 400 type brass ball screw valve (three-way) from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Brass.
· Shape: Three-way horizontal.
· For use with water, oil, and gas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN-8A
TN-10A
TN-15A
TN-20A
TN-25A
TN-32A
TN-40A
TN-50A
TN-65A
TN-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

45.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

48.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

31.77 €

16.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)

63.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

48.12 €

24.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B (25A)1B (25A)

93.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

118.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

113.43 €

68.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2B (50A)2B (50A)

357.52 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

560.01 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3 Richtungen seitlich Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas
Nenndruck Ausführung 400 Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Anschlussform L-Anschluss Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support