Auslass-Stecker

Auslass-Stecker
Air dedicated One-Touch joint. Since it has a purging plug, the residual pressure is gradually produced at the joint separation and the recoil of the hose is relieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-7RPNP
B-9RPNP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Außen-Ø Schlauchanschlussteil
(φ)
Kompatibler Schlauch

17.04 €

1 5 Arbeitstage 106–710~10.2HB-6, HB-7, HR-6, TH-6

16.25 €

1 5 Arbeitstage 10812.5HB-8, HR-8, TH-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Luft Grundwerkstoff Messing
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Schnellkupplung Verpackungseinheit(Stück) 1

Technischer Support