Toyoron-Schlauch, Ausführung TR (TR-4)

Toyoron-Schlauch, Ausführung TR TR-4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Toyoron-Schlauch, Ausführung TR
  • Toyoron-Schlauch, Ausführung TR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TR-4

Marke: TOYOX

Preis: 123.78

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Nenn-Innen-Ø d: 4

Aussen - D: 9 mm

Minimaler Biegeradius: 15 mm

Betriebsdruckbereich: 0~1 MPa

Standardlänge: 100 m


(i)Hinweis

  • Verwenden Sie dieses Ventil nicht für Kraftstoffe (wie Schweröl, Diesel, Kerosin und Benzin), Lösungsmittel sowie für Lebensmittel-, Getränke- und medizinische Anwendungen (Medizin und Pharmazie).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TR-4

Teilenummer
TR-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)

123.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1049150~11004 × 9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver (außer für Lebensmittel) / Luft / Öl (Mineralöl) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Blau transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60

Sie befinden sich auf der Seite für Toyoron-Schlauch, Ausführung TR, die Teilenummer ist TR-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TR-4.

Produktvarianten

Teilenummer
TR-10-L11
TR-10-L12
TR-10-L13
TR-45
TR-45-L1
TR-45-L10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)

61.59 €

1 5 Arbeitstage -1016450~11110 × 16

67.18 €

1 5 Arbeitstage -1016450~11210 × 16

72.78 €

1 5 Arbeitstage -1016450~11310 × 16

1,125.54 €

1 7 Arbeitstage 1045564000~0.44045 × 56

43.37 €

1 8 Arbeitstage 1045564000~0.4145 × 56

303.01 €

1 8 Arbeitstage 1045564000~0.41045 × 56

Technischer Support