Lackierzwilling

Lackierzwilling
  • Mengenrabatt
The air hose and solvent / paint hose are integrated. Since it is lightweight and integrated, it has good operability and is easy to handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PW-7
PW-720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandardlänge
(m)

1,114.92 €

1 7 Arbeitstage 10100

222.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Chemikalien Nutzung Schneidservice NA Nenn-Innen-Ø d 7
Aussen - D(mm) 10.5 Eigenschaften Druckwiderstand Schlauchmaterial Nylon + Polyurethan
Metallbefestigungen NA Farbe Gelb transparent + Rot Betriebstemperaturbereich(℃) -5::50
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.5 Innen-Ø x Außen-Ø(mm) 7,5 × 10,5

Technischer Support