Schloss

Schloss
  • Mengenrabatt
40 - 44% lighter compared to rubber hose. Superior weather resistance; does not crack readily even with outdoor use. Good oil resistance and flexible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-12
R-12-L5
R-12-L10
R-19
R-19-L5
R-19-L10
R-25
R-25-L5
R-25-L10
R-1930
R-1950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)

1,000.39 €

1 7 Arbeitstage 101221.56510012,7 × 21,5

78.04 €

1 5 Arbeitstage 101221.565512,7 × 21,5

103.58 €

1 5 Arbeitstage 101221.5651012,7 × 21,5

1,191.34 €

1 7 Arbeitstage 101927.510010019 × 27,5

92.22 €

1 5 Arbeitstage 101927.5100519 × 27,5

128.86 €

1 8 Arbeitstage 101927.51001019 × 27,5

1,982.25 €

1 8 Arbeitstage 102534.512510025 × 34,5

107.58 €

1 8 Arbeitstage 102534.5125525 × 34,5

215.17 €

1 8 Arbeitstage 102534.51251025 × 34,5

364.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101927.51003019 × 27,5

502.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101927.51005019 × 27,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Wetterbeständigkeit / Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Flexibilität
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Blau
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1

Technischer Support