Rohrkappe für Hochdruckleitungen / KC-6 / Edelstahl

Rohrkappe für Hochdruckleitungen / KC-6 / Edelstahl

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Blindstopfen für Hochdruckleitungen von KITZ verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Blindstopfen haben einen Außendurchmesser von 3 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-6

Teilenummer
KC-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

40.38 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Sonstige Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 6 Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrkappe für Hochdruckleitungen / KC-6 / Edelstahl, die Teilenummer ist KC-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-6.

Technischer Support