Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KHL-8-1
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) | 8 |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Gewinde-Nenn-Ø | 1/8B | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::360 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Armaturen für Einsatz unter Hochdruck - halbe Winkelverschraubung, die Teilenummer ist KHL-8-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHL-8-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften