Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7219A
Teilenummer
|
---|
7219A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Dynamische Tragzahl (N) | Umgebungsbedingungen | Präzision (JIS) | Kombination aus Schrägkugellagern | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Vorspannung | Druckwinkel (Grad) | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Vorspannungsmarkierung | Code Spezielle Konfigurationen | Symbol Lagerausführung | Symbol Ausführung | Symbol Werkstoff | Symbol Distanzstück, Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 170 | 32 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 128000 | Standard | Güte 0 | Einreihig | Momi-Anfasen | 4300 | 111000 | CN (Standard) | Normale Vorspannung | 30 | NA | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | - | - |
Loading...
Ausführung Außenring | Flach | Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Außenring | Mit Außenring |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / P0, P4, P5 / Ausführung wählbar / Material wählbar, die Teilenummer ist 7219A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7219A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Symbol Werkstoff
Symbol Distanzstück, Hülse
Ausführung
der Bauform
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Präzision (JIS)
Kombination aus Schrägkugellagern
Halterung
Abstandhinweis
Vorspannung
Druckwinkel(Grad)
Symbol Halter
Symbol für Lagerring-Form
Dichtung, Symbole Versiegelung
Symbol Präzisionskategorie
Symbol für Druckwinkel
Symbol Kombination
Vorspannungsmarkierung
Code Spezielle Konfigurationen
Symbol Lagerausführung
Symbol Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5203 |
5204 |
5205 |
7219ATP5 |
7219ATYNP5 |
7219AW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | der Bauform | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Dynamische Tragzahl (N) | Umgebungsbedingungen | Präzision (JIS) | Kombination aus Schrägkugellagern | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Vorspannung | Druckwinkel (Grad) | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Vorspannungsmarkierung | Code Spezielle Konfigurationen | Symbol Lagerausführung | Symbol Ausführung | Symbol Werkstoff | Symbol Distanzstück, Hülse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 17 | 40 | 17.5 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 14600 | Standard | Güte 0 | Einreihig | Stanzen | 11000 | 9050 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 20 | 47 | 20.6 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 19600 | Standard | Güte 0 | Einreihig | Stanzen | 10000 | 12400 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 25 | 52 | 20.6 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 21300 | Standard | Güte 0 | Einreihig | Stanzen | 8500 | 14700 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
293.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 170 | 32 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 128000 | Standard / hohe Drehzahl | Güte 5 | - | Kunstharz-Gießen | - | - | NA | NA | 30 | T | NA | NA | P5 | A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
293.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 170 | 32 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 128000 | Standard | Güte 5 | Einreihig | Kunstharz-Gießen | 4300 | 111000 | CN (Standard) | Normale Vorspannung | 30 | TYN | NA | NA | P5 | A | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | ||
137.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 170 | 32 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 128000 | Standard | Güte 0 | Einreihig | Stanzen | 4300 | 111000 | CN (Standard) | Normale Vorspannung | 30 | W | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | - | - |