Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / P0, P4, P5 / Ausführung wählbar / Material wählbar (Teilenummern - CAD Download)

Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / P0, P4, P5 / Ausführung wählbar / Material wählbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 240 mm / [Außendurchmesser] 17 - 420 mm / [Breite] 6 - 80 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von NSK erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 6 und 240 mm und den Außendurchmesser zwischen 17 und 420 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 6 und 80 mm.


Herstellerdetails:
Die Werte im Abschnitt "Breite (mm)" der Produktspezifikation beziehen sich auf die Breite pro Reihe (einreihig), auch wenn ein zweireihiges Kombinationsprodukt gewählt wurde (B-Maß im Katalog). Bitte beachten Sie, dass die Gesamtbreite für zweireihige Produkte doppelt so breit (2B) ist wie die angegebenen Maße.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7214BWDB

Teilenummer
7214BWDB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSder Bauform Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Dynamische Tragzahl
(N)
Umgebungsbedingungen Präzision (JIS) Kombination aus Schrägkugellagern Halterung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abstandhinweis Vorspannung Druckwinkel
(Grad)
Symbol Halter Symbol für Lagerring-Form Dichtung, Symbole Versiegelung Symbol Präzisionskategorie Symbol für Druckwinkel Symbol Kombination Vorspannungsmarkierung Code Spezielle Konfigurationen Symbol Lagerausführung Symbol Ausführung Symbol Werkstoff Symbol Distanzstück, Hülse

97.10 €

1 10 Arbeitstage 10Schrägkugellager (zweireihig)7012524Offen[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl69000StandardGüte 0Kombination RückseitenStanzen400058000CN (Standard)Normale Vorspannung40WNANANABDBNANANANA--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Außenring Flach Maßeinheit Metrisches System Lastrichtung Radial
Außenring Mit Außenring

Technischer Support