Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol Kombination | Code Spezielle Konfigurationen | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 8 | 14 | 20 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 2430 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
13.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 10 | 16 | 20 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 2820 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
12.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylinderrolle | 12 | 18 | 26 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 3800 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
14.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 16 | 22 | 26 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 4100 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
14.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylinderrolle | 20 | 26 | 26 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 5100 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
15.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylinderrolle | 25 | 32 | 30 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 6850 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
17.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 30 | 37 | 30 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 7000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
173.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 105 | 160 | 26 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 109000 | - | C3 | NA | Ausführung N | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
25.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 20 | 47 | 14 | Einreihig | Flach | Stanzen | 15000 | 15400 | 12700 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
26.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 25 | 52 | 15 | Einreihig | Flach | Stanzen | 13000 | 17700 | 15700 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | |
31.75 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 30 | 62 | 16 | Einreihig | Flach | Stanzen | 11000 | 24900 | 23300 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 35 | 72 | 17 | Einreihig | Flach | Stanzen | 9500 | 35500 | 34000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
43.20 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 40 | 80 | 18 | Einreihig | Flach | Stanzen | 8500 | 43500 | 43000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
47.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 45 | 85 | 19 | Einreihig | Flach | Stanzen | 7500 | 46000 | 47000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
53.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 50 | 90 | 20 | Einreihig | Flach | Stanzen | 7100 | 48000 | 51000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
64.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 55 | 100 | 21 | Einreihig | Flach | Stanzen | 5040 | 58000 | 62500 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
84.25 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 65 | 120 | 23 | Einreihig | Flach | Stanzen | 4240 | 84000 | 94500 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
92.13 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 70 | 125 | 24 | Einreihig | Flach | Stanzen | 4000 | 83500 | 95000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
115.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 75 | 130 | 25 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3840 | 96500 | 111000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
126.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 80 | 140 | 26 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3600 | 106000 | 122000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
133.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 85 | 150 | 28 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3440 | 120000 | 140000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
116.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 90 | 160 | 30 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3200 | 152000 | 178000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
137.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 95 | 170 | 32 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3040 | 166000 | 196000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
167.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 100 | 180 | 34 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2880 | 183000 | 217000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
258.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 105 | 190 | 36 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 3400 | 201000 | 241000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
249.60 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 105 | 190 | 36 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2720 | 201000 | 241000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
286.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 110 | 200 | 38 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | - | 229000 | - | C | NA | Ausführung N | NA | - | M | E | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
277.11 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 110 | 200 | 38 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2560 | 229000 | 272000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
335.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 120 | 215 | 40 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 3000 | 260000 | 320000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
256.48 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 120 | 215 | 40 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2400 | 260000 | 320000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
322.91 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 130 | 230 | 40 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2080 | 270000 | 340000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
459.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 140 | 250 | 42 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 2400 | 297000 | 375000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
352.17 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 140 | 250 | 42 | Einreihig | Flach | Stanzen | 1920 | 297000 | 375000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
656.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 150 | 270 | 45 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 2200 | 360000 | 465000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
556.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 150 | 270 | 45 | Einreihig | Flach | Stanzen | 1760 | 360000 | 465000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
816.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 160 | 290 | 48 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 1700 | 700000 | 875000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,240.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 180 | 320 | 52 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 1900 | 495000 | 675000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,882.25 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 200 | 360 | 58 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 1700 | 620000 | 865000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
2,095.37 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 220 | 400 | 65 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | 1500 | 760000 | 1080000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
26.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 20 | 52 | 15 | Einreihig | Flach | Stanzen | 12000 | 21400 | 17300 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
32.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 25 | 62 | 17 | Einreihig | Flach | Stanzen | 10000 | 29300 | 25200 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
32.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 25 | 62 | 17 | Einreihig | Flach | Stanzen | 10000 | 29300 | 25200 | C3 | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
37.75 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 30 | 72 | 19 | Einreihig | Flach | Stanzen | 8500 | 38500 | 35000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
52.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 40 | 90 | 23 | Einreihig | Flach | Stanzen | 6700 | 58500 | 57000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
64.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 45 | 100 | 25 | Einreihig | Flach | Stanzen | 6300 | 79000 | 77500 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
80.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 50 | 110 | 27 | Einreihig | Flach | Stanzen | 5600 | 87000 | 86000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
75.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 50 | 110 | 27 | Einreihig | Flach | Stanzen | 5600 | 87000 | 86000 | C3 | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
134.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 55 | 120 | 29 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | - | 111000 | - | NA | NA | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
86.88 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 55 | 120 | 29 | Einreihig | Flach | Stanzen | 4000 | 111000 | 111000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
89.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 55 | 120 | 29 | Einreihig | Flach | Stanzen | 4000 | 111000 | 111000 | C3 | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
108.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 60 | 130 | 31 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3840 | 124000 | 126000 | C3 | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
125.74 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 65 | 140 | 33 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3440 | 135000 | 139000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
103.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 70 | 150 | 35 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3200 | 149000 | 156000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
123.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 75 | 160 | 37 | Einreihig | Flach | Stanzen | 3040 | 179000 | 189000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
233.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 80 | 170 | 39 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | - | 190000 | - | NA | NA | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
150.57 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 80 | 170 | 39 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2880 | 190000 | 207000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
155.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 80 | 170 | 39 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2880 | 190000 | 207000 | C3 | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
289.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 85 | 180 | 41 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | - | 212000 | - | NA | NA | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
186.51 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 85 | 180 | 41 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2720 | 225000 | 247000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
192.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 85 | 180 | 41 | Einreihig | Flach | Stanzen | 2720 | 225000 | 247000 | C3 | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Symbol für Druckwinkel | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Laufring, Form
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Außenring, Ausführung
Halterung
Abstandhinweis
Genauigkeit(Kategorie)
Lagerringtyp
Symbol Akustik
Format
Symbol Halter
Symbol für Lagerring-Form
Dichtung, Symbole Versiegelung
Symbol Präzisionskategorie
Symbol Kombination
Code Spezielle Konfigurationen
Symbole für Schmiermenge
Farbe Halter
Spezifikation Niedriges Drehmoment
Internes Symbol
Symbol Distanzstück, Hülse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften