Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N310W
Teilenummer
|
---|
N310W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol Kombination | Code Spezielle Konfigurationen | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 50 | 110 | 27 | Einreihig | Flach | Stanzen | 5600 | 87000 | 86000 | NA | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Symbol für Druckwinkel | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / einreihig, zweireihig / P0, die Teilenummer ist N310W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N310W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Format
Symbol Kombination
Symbol Distanzstück, Hülse
Ausführung
Laufring, Form
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Außenring, Ausführung
Halterung
Abstandhinweis
Genauigkeit(Kategorie)
Lagerringtyp
Symbol Akustik
Symbol Halter
Symbol für Lagerring-Form
Dichtung, Symbole Versiegelung
Symbol Präzisionskategorie
Code Spezielle Konfigurationen
Symbole für Schmiermenge
Farbe Halter
Spezifikation Niedriges Drehmoment
Internes Symbol
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FCB-20 |
FCB-25 |
FCB-30 |
N310WC3 |
N311MCE |
N311W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol Kombination | Code Spezielle Konfigurationen | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylinderrolle | 20 | 26 | 26 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 5100 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
15.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylinderrolle | 25 | 32 | 30 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 6850 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
17.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 30 | 37 | 30 | Einreihig | Flach | Stanzen | - | 7000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
75.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 50 | 110 | 27 | Einreihig | Flach | Stanzen | 5600 | 87000 | 86000 | C3 | NA | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
134.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 55 | 120 | 29 | Einreihig | Flach | Momi-Anfasen | - | 111000 | - | NA | NA | Ausführung N | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
86.88 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 55 | 120 | 29 | Einreihig | Flach | Stanzen | 4000 | 111000 | 111000 | NA | Klasse 0 | Ausführung N | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |