Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30240
Teilenummer
|
---|
30240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,234.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 200 | 360 | 64 | Einreihig | Flach | - | 645000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Halterung | Stanzen | Symbol Halter | NA |
Symbol für Lagerring-Form | NA | Code Spezielle Konfigurationen | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, HR□□□, HR30□□□, HR32□□□, HR□□□J □□□KBE NN□□□TBK, die Teilenummer ist 30240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Format
Symbol Kombination
Symbol Distanzstück, Hülse
Ausführung
Laufring, Form
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Außenring, Ausführung
Abstandhinweis
Genauigkeit(Kategorie)
Lagerringtyp
Symbol Akustik
Dichtung, Symbole Versiegelung
Symbol Präzisionskategorie
Symbol für Druckwinkel
Symbole für Schmiermenge
Farbe Halter
Spezifikation Niedriges Drehmoment
Internes Symbol
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30232 |
30234 |
30236 |
30244 |
30248 |
30303D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 160 | 290 | 52 | Einreihig | Flach | - | 470000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
759.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 170 | 310 | 57 | Einreihig | Flach | - | 525000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
853.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 180 | 320 | 57 | Einreihig | Flach | - | 520000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
933.77 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 220 | 400 | 72 | Einreihig | Flach | - | 810000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,787.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 240 | 440 | 79 | Einreihig | Flach | - | 990000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
10.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Kegelrolle | 17 | 47 | 15.25 | Einreihig | Flach | - | 22000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | NA | D | NA | - | - | - | NA | NA |