Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HR30224J
Teilenummer
|
---|
HR30224J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kegelrolle | 120 | 215 | 43.5 | Einreihig | Flach | - | 335000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Halterung | Stanzen | Symbol Halter | NA |
Symbol für Lagerring-Form | NA | Code Spezielle Konfigurationen | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, HR□□□, HR30□□□, HR32□□□, HR□□□J □□□KBE NN□□□TBK, die Teilenummer ist HR30224J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR30224J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit(Kategorie)
Lagerringtyp
Symbol Akustik
Dichtung, Symbole Versiegelung
Symbole für Schmiermenge
Farbe Halter
Spezifikation Niedriges Drehmoment
Ausführung
Laufring, Form
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Außenring, Ausführung
Abstandhinweis
Format
Symbol Präzisionskategorie
Symbol für Druckwinkel
Symbol Kombination
Internes Symbol
Symbol Distanzstück, Hülse
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30232 |
30234 |
30236 |
HR30224JP5 |
HR30226J |
HR30226JP5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Laufring, Form | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Außenring, Ausführung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Lagerringtyp | Symbol Akustik | Format | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Symbole für Schmiermenge | Farbe Halter | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Distanzstück, Hülse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 160 | 290 | 52 | Einreihig | Flach | - | 470000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
536.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 170 | 310 | 57 | Einreihig | Flach | - | 525000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
607.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylinderrolle | 180 | 320 | 57 | Einreihig | Flach | - | 520000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
647.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kegelrolle | 120 | 215 | 43.5 | Einreihig | Flach | - | 335000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | ||
266.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kegelrolle | 130 | 230 | 43.75 | Einreihig | Flach | - | 375000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | ||
896.83 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Kegelrolle | 130 | 230 | 43.75 | Einreihig | Flach | - | 375000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA |