Rillenkugellager / 6□/□□, 6□□□, 16□□□ / einreihig / Abdeckung wählbar / Spiel wählbar / P0, P5 / Aussenring wählbar / Material wählbar【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Rillenkugellager / 6□/□□, 6□□□, 16□□□ / einreihig / Abdeckung wählbar / Spiel wählbar / P0, P5 / Aussenring wählbar / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 1 - 480 mm / [Außendurchmesser] 3 - 650 mm / [Breite] 1 - 95 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von NSK neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 1 und 480 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 3 und 650 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 1 und 95 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
Die Laufbahn des Rillenkugellagers enthält bogenförmige, tiefe Rillen sowohl für den Innen- als auch für den Außenring und kann Radiallasten, Axiallasten in beiden Richtungen und synthetische Lasten aufnehmen und ist außerdem ideal für Hochgeschwindigkeits-Rotationsanwendungen geeignet. Produkte auf dieser Seite: Serie 600
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6902Z1

Teilenummer
6902Z1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Präzision (JIS) Halterung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abstandhinweis Genauigkeit
(Kategorie)
Symbol Akustik Sicherungsring Schmierstoffart Symbol Halter Symbol für Lagerring-Form Dichtung, Symbole Versiegelung Symbol Präzisionskategorie Symbol für Druckwinkel Symbol Kombination Code Spezielle Konfigurationen Spezifikation Niedriges Drehmoment Internes Symbol Symbol Rubugado Symbol Werkstoff Symbol Drehmoment Symbol Distanzstück, Hülse Ausführung

6.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015287Eine Deckscheibe (Z)[Stahl] Stahl[Stahl] StahlFlach4350Güte 0Stanzen260002260CN (Standard)Klasse 0NA--NANAZ1NA-NANANANANANANANANA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Umgebungsbedingungen Standard Maßeinheit Metrisches System
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig Außenring Mit Außenring

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6□/□□, 6□□□, 16□□□ / einreihig / Abdeckung wählbar / Spiel wählbar / P0, P5 / Aussenring wählbar / Material wählbar, die Teilenummer ist 6902Z1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6902Z1.

Produktvarianten

Teilenummer
16034M
16038M
16040M
6902ZZ
6902ZZNR
6903
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Präzision (JIS) Halterung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abstandhinweis Genauigkeit
(Kategorie)
Symbol Akustik Sicherungsring Schmierstoffart Symbol Halter Symbol für Lagerring-Form Dichtung, Symbole Versiegelung Symbol Präzisionskategorie Symbol für Druckwinkel Symbol Kombination Code Spezielle Konfigurationen Spezifikation Niedriges Drehmoment Internes Symbol Symbol Rubugado Symbol Werkstoff Symbol Drehmoment Symbol Distanzstück, Hülse Ausführung

425.90 €

1 7 Arbeitstage 1017026028Offen[Stahl] Stahl[Stahl] StahlFlach114000Güte 0Stanzen--NAKlasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

570.05 €

1 7 Arbeitstage 1019029031Offen[Stahl] Stahl[Stahl] StahlFlach149000Güte 0Stanzen--NAKlasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

703.63 €

1 7 Arbeitstage 1020031034Offen[Stahl] Stahl[Stahl] StahlFlach161000Güte 0Stanzen--NAKlasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

6.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015287Zwei Deckscheiben (2Z)[Stahl] Stahl[Stahl] StahlFlach4350Güte 0Stanzen260002260CN (Standard)Klasse 0NA--NANAZZNA-NANANANANANANANANA

7.02 €

1 5 Arbeitstage 1015287Zwei Deckscheiben (2Z)[Stahl] Stahl[Stahl] StahlMit Nut für Sicherungsring4350Güte 0Stanzen260002260CN (Standard)Klasse 0NA--NANRZZNA-NANANANANANANANANA

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017307Offen[Stahl] Stahl[Stahl] StahlFlach4600Güte 0Stanzen240002550CN (Standard)Klasse 0NA--NANANANA-NANANANANANANANANA

Technischer Support