Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6313C3
Teilenummer
|
---|
6313C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Symbol Akustik | Sicherungsring | Schmierstoffart | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Code Spezielle Konfigurationen | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Rubugado | Symbol Werkstoff | Symbol Drehmoment | Symbol Distanzstück, Hülse | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 92500 | Güte 0 | Stanzen | 4800 | 60000 | C3 | Klasse 0 | NA | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
---|---|---|---|---|---|
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Außenring | Mit Außenring |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6□/□□, 6□□□, 16□□□ / einreihig / Abdeckung wählbar / Spiel wählbar / P0, P5 / Aussenring wählbar / Material wählbar, die Teilenummer ist 6313C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6313C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Sicherungsring
Schmierstoffart
Symbol für Druckwinkel
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Präzision (JIS)
Halterung
Abstandhinweis
Genauigkeit(Kategorie)
Symbol Akustik
Symbol Halter
Symbol für Lagerring-Form
Dichtung, Symbole Versiegelung
Symbol Präzisionskategorie
Symbol Kombination
Code Spezielle Konfigurationen
Spezifikation Niedriges Drehmoment
Internes Symbol
Symbol Rubugado
Symbol Werkstoff
Symbol Drehmoment
Symbol Distanzstück, Hülse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16034M |
16038M |
16040M |
6313C3E |
6313DDU |
6313DDUC3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Genauigkeit (Kategorie) | Symbol Akustik | Sicherungsring | Schmierstoffart | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Präzisionskategorie | Symbol für Druckwinkel | Symbol Kombination | Code Spezielle Konfigurationen | Spezifikation Niedriges Drehmoment | Internes Symbol | Symbol Rubugado | Symbol Werkstoff | Symbol Drehmoment | Symbol Distanzstück, Hülse | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 170 | 260 | 28 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 114000 | Güte 0 | Stanzen | - | - | NA | Klasse 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
570.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 190 | 290 | 31 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 149000 | Güte 0 | Stanzen | - | - | NA | Klasse 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
703.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 310 | 34 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 161000 | Güte 0 | Stanzen | - | - | NA | Klasse 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
69.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Offen | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 92500 | Güte 0 | Stanzen | 4800 | 60000 | C3 | Klasse 0 | E (Geräuscharm) | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
74.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 140 | 33 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 92500 | Güte 0 | Stanzen | 3400 | 60000 | CN (Standard) | Klasse 0 | NA | - | - | NA | NA | DDU | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
85.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Flach | 92500 | Güte 0 | Stanzen | 3400 | 60000 | C3 | Klasse 0 | NA | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |