Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22217EAE4C3
Teilenummer
|
---|
22217EAE4C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Lagerringtyp | Symbol Halter | Code Spezielle Konfigurationen | Symbol Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 36 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA |
Loading...
Laufring, Form | Selbstausrichtendes Rollenlager | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrisches System |
Spezifikationen | Standard | Symbol für Lagerring-Form | E4 | Symbol Rubugado | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innerer/äußerer Ring, Material
Lagerkugeln, Material
Code Spezielle Konfigurationen
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Außenring, Ausführung
Halterung
Abstandhinweis
Wellenbohrungskonfig.
Lagerringtyp
Symbol Halter
Symbol Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften