Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21314EAKE4
Teilenummer
|
---|
21314EAKE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Lagerringtyp | Symbol Halter | Code Spezielle Konfigurationen | Symbol Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA |
Loading...
Laufring, Form | Selbstausrichtendes Rollenlager | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrisches System |
Spezifikationen | Standard | Symbol für Lagerring-Form | E4 | Symbol Rubugado | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager / V-Nut / 2-reihig / rostfreier Stahl, Stahl / zweifach gekapselt / 600, die Teilenummer ist 21314EAKE4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21314EAKE4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innerer/äußerer Ring, Material
Lagerkugeln, Material
Code Spezielle Konfigurationen
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Außenring, Ausführung
Halterung
Abstandhinweis
Wellenbohrungskonfig.
Lagerringtyp
Symbol Halter
Symbol Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21306CDKE4S11 |
21307CDE4C3S11 |
21307CDE4S11 |
21314EAKE4C3 |
21315EAE4C3 |
21315EAKE4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Lagerringtyp | Symbol Halter | Code Spezielle Konfigurationen | Symbol Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung CD | NA | S11 | NA | |
53.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4000 | 71500 | 76000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | - | NA | ||
55.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | S11 | NA | ||
92.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
104.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
100.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA |