Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2309
Teilenummer
|
---|
2309 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Internes Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 100 | 36 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 55000 | 5600 | 16700 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA |
Loading...
der Bauform | Pendelkugellager | Ausführung | Offen | Ausführung Außenring | Flach |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Halterung | Stanzen |
Außenring | Mit Außenring | Symbol Präzisionskategorie | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 2309.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2309.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Abstandhinweis
Wellenbohrungskonfig.
Symbol Halter
Symbol für Lagerring-Form
Internes Symbol
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1201-H-20 |
1202 |
1203 |
2309K |
2309MC3 |
2310 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Internes Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | Edelstahl | 5700 | 22000 | 1270 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 7600 | 18000 | 1750 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
13.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 8000 | 16000 | 2010 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
59.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 36 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 55000 | 5600 | 16700 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
88.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 36 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 55000 | - | - | C3 | Zylinderbohrung | M | NA | NA | ||
81.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 40 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 65000 | 5000 | 20200 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA |