Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, rostfreier Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 110 mm / [Außendurchmesser] 19 - 240 mm / [Breite] 6 - 80 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von NSK sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 5 und 110 mm und den Außendurchmesser zwischen 19 und 240 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 6 und 80 mm.


Herstellerdetails:
Ein Lager mit einer kugelförmigen Oberfläche, bei dem die Mitte der Laufbahn des Außenlagers mit der Mitte des Lagers selbst übereinstimmt und der Innenring zwei Reihen von Laufbahnrillen aufweist. Produkte auf dieser Seite: Serien 1200, 1300, 2200 und 2300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1213KC4

Teilenummer
1213KC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abstandhinweis Wellenbohrungskonfig. Symbol Halter Symbol für Lagerring-Form Internes Symbol

55.09 €

1 7 Arbeitstage 106512023[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl31000--C4ZylinderbohrungNAKNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Pendelkugellager Ausführung Offen Ausführung Außenring Flach
Umgebungsbedingungen Standard Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Halterung Stanzen
Außenring Mit Außenring Symbol Präzisionskategorie NA Symbol Werkstoff NA

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 1213KC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1213KC4.

Produktvarianten

Teilenummer
1201-H-20
1202
1203
1214
1215
1215K
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abstandhinweis Wellenbohrungskonfig. Symbol Halter Symbol für Lagerring-Form Internes Symbol

63.26 €

1 15 Arbeitstage 10123210EdelstahlEdelstahl5700220001270NAZylinderbohrungNANANA

9.87 €

1 5 Arbeitstage 10153511[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl7600180001750NAZylinderbohrungNANANA

13.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10174012[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl8000160002010NAZylinderbohrungNANANA

59.59 €

1 10 Arbeitstage 107012524[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl35000480013800NAZylinderbohrungNANANA

70.07 €

1 10 Arbeitstage 107513025[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl39000430015700NAZylinderbohrungNANANA

72.47 €

1 7 Arbeitstage 107513025[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl39000430015700NAKegelförmige BohrungNANANA

Technischer Support