Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7000DB
Teilenummer
|
---|
7000DB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Kombination aus Schrägkugellagern | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Druckwinkel (Grad) | Ausführung | Symbol Druckwinkel | Symbol Kombination | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Schrägkugellager (zweireihig) | 10 | 26 | 8 | Offene Ausführung | 8300 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Kunstharz-Gießen | 23000 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen/Umwelt | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / enge Toleranzen / einfach, Tandem Anordnung, O-Anodnung, X-Anordnung, die Teilenummer ist 7000DB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7000DB.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Druckwinkel(Grad)
Ausführung
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Kombination aus Schrägkugellagern
Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7000 |
7000ADF/GN |
7000DF |
7000DF/GN |
7001 |
7001DB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Kombination aus Schrägkugellagern | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Druckwinkel (Grad) | Ausführung | Symbol Druckwinkel | Symbol Kombination | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Schrägkugellager (einreihig) | 10 | 26 | 8 | Offene Ausführung | 5100 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Kunstharz-Gießen | 29000 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
21.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 10 | 26 | 8 | Offene Ausführung | 8300 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Vorderseiten | Kunstharz-Gießen | 23000 | - | - | 7***-Serie | A | DF | /GN | - | - | ||
18.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Schrägkugellager (zweireihig) | 10 | 26 | 8 | Offene Ausführung | 8300 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Vorderseiten | Kunstharz-Gießen | 23000 | - | - | 7***-Serie | - | DF | - | - | - | |
18.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 10 | 26 | 8 | Offene Ausführung | 8300 | Güte 0 | Axial / Radial | Zweireihig | Kombination Vorderseiten | Kunstharz-Gießen | 23000 | - | - | 7***-Serie | - | DF | /GN | - | - | ||
8.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Schrägkugellager (einreihig) | 12 | 28 | 8 | Offene Ausführung | 5050 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Kunstharz-Gießen | 26000 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | |
21.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Schrägkugellager (zweireihig) | 12 | 28 | 8 | Offene Ausführung | 8200 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Kunstharz-Gießen | 21000 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - |