Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7318ADB |
7318DB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Kombination aus Schrägkugellagern | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Druckwinkel (Grad) | Ausführung | Symbol Druckwinkel | Symbol Kombination | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 277000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3200 | - | - | 7***-Serie | A | DB | - | - | - | ||
357.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 277000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3200 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen/Umwelt | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Druckwinkel(Grad)
Ausführung
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Kombination aus Schrägkugellagern
Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften