Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
603 |
F-603 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Spezifikationen/Umwelt | Lastrichtung | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Dichtung, Symbole Versiegelung | Symbol Druckwinkel | Vorspannungsmarkierung | Symbol Halter | Symbol Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rillenkugellager | 3 | 9 | 3 | Offene Ausführung | Edelstahl | Edelstahl | Flach | 635 | Standard | Radial | Stanzen | 50000 | Offene Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rillenkugellager | 3 | 9 | 3 | Offene Ausführung | Edelstahl | Edelstahl | Flach | 635 | Standard | Radial | Stanzen | 50000 | Offene Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lagerring
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Buchsen-Ausführung
Kombination
Halterungsdetails
Dichtung, Versiegelung
Ausführung
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Spezifikationen/Umwelt
Lastrichtung
Halterung
Abdichtende Struktur
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften