Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6203LB |
6203LLB |
6203LLBC3 |
6203LLBC3/5K |
6203LLBCM |
6203LLBCM/5K |
6203LLU |
6203LLUC3 |
6203LLUC3/5K |
6203LLUCM |
6203LLUCM/5K |
6203LU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Spezifikationen/Umwelt | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abdichtende Struktur | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Ausführung | JAN-Code | Bestellnummer | Anzahl in einem Paket | Gewicht (g) | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | Symbol interne Änderung | Symbol für Lagerring-Form | Symbol Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 21000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | |
6.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 18000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | |
6.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 18000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | |
5.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 18000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
5.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 18000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | - | ||
5.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 18000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
6.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard / Staubresistent | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | |
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard / Staubresistent | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | - | |
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard / Staubresistent | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | |
5.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard / Staubresistent | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | - | ||
5.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard / Staubresistent | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 17 | 40 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Stahl | Stahl | Flach | 9600 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Abdichtende Struktur
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Spezifikationen/Umwelt
Präzision (JIS)
Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften