Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6008NR
Teilenummer
|
---|
6008NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Spezifikationen/Umwelt | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abdichtende Struktur | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Ausführung | JAN-Code | Bestellnummer | Anzahl in einem Paket | Gewicht (g) | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | Symbol interne Änderung | Symbol für Lagerring-Form | Symbol Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 68 | 15 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Mit Nut für Sicherungsring | 16800 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 10000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6□/□□, 16□□□ / einreihig / Abdeckung wählbar / Spiel wählbar / Aussenring wählbar / Material wählbar, die Teilenummer ist 6008NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6008NR.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Abdichtende Struktur
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Spezifikationen/Umwelt
Präzision (JIS)
Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16003 |
16003C3 |
16004 |
6008Z |
6008ZCM |
6008ZZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Spezifikationen/Umwelt | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abdichtende Struktur | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Ausführung | JAN-Code | Bestellnummer | Anzahl in einem Paket | Gewicht (g) | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | Symbol interne Änderung | Symbol für Lagerring-Form | Symbol Fett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 35 | 8 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 6800 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 20000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 8 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 6800 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 20000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20 | 42 | 8 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 7900 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 18000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | 15 | Eine Deckscheibe (Z) | Stahl | Stahl | Flach | 16800 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | ||
10.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 68 | 15 | Eine Deckscheibe (Z) | Stahl | Stahl | Flach | 16800 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 12000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
11.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 40 | 68 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Flach | 16800 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 10000 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - |