Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6217 |
6217C3 |
6217CM |
6217NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Spezifikationen/Umwelt | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abdichtende Struktur | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Ausführung | JAN-Code | Bestellnummer | Anzahl in einem Paket | Gewicht (g) | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | Symbol interne Änderung | Symbol für Lagerring-Form | Symbol Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 83500 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 4200 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 83500 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 4200 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | ||
53.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 83500 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 4200 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
63.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | Offene Ausführung | Stahl | Stahl | Flach | 83500 | Standard | Güte 0 | Stanzen | 4200 | - | - | - | - | 16**/6***-Serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtende Struktur
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Spezifikationen/Umwelt
Präzision (JIS)
Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften