• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pendelrollenlager / Anzahl Reihen wählbar / Schmiernut / Stahl / LH (Teilenummern - CAD Download)

Pendelrollenlager / Anzahl Reihen wählbar / Schmiernut / Stahl / LH
  • Mengenrabatt
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelrollenlager von NTN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Dieses Lager besteht aus einem Außenring mit kugelförmiger Laufbahn und einem Innenring mit zwei Reihen von Wälzkörpern und richtet sich entsprechend der axialen Neigung aus. Das Lager ist hoch belastbar und kann daher für Industriemaschinen eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22256BL1C3

Teilenummer
22256BL1C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLaufring, Form ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Halterung Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
Lagerring Symbol Lagerspiel Wellenbohrungskonfig. Art des Momi-Anfasens Symbol für Lagerring-Form Anzahl der Umdrehungen
(1/min)
Serie JAN-Code Bestellnummer Gewicht
(g)

4,061.57 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtendes Rollenlager280500130Stanzen2310000---C3ZylinderbohrungHochzugfestes Messing-770Ausführung B (Standard)---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig
Größe Standards Metrisches System Spezifikationen/Umwelt Standard Lagerkugeln, Material Stahl
Außenring, Ausführung Flach

Technischer Support