Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22206EAW33
Teilenummer
|
---|
22206EAW33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Lagerring | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Art des Momi-Anfasens | Symbol für Lagerring-Form | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Serie | JAN-Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 30 | 62 | 20 | Stanzen | 75700 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut (W33: Europäische Spezifikationen) | NA | Zylinderbohrung | - | - | 8800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl |
Außenring, Ausführung | Flach |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager / Anzahl Reihen wählbar / Schmiernut / Stahl / LH, die Teilenummer ist 22206EAW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22206EAW33.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Art des Momi-Anfasens
Symbol für Lagerring-Form
Ausführung
Laufring, Form
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Halterung
Lagerring
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21308CK |
21309C |
21309CK |
22210EAD1 |
22210EAD1C3 |
22211EAD1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Laufring, Form | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Lagerring | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Art des Momi-Anfasens | Symbol für Lagerring-Form | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Serie | JAN-Code | Bestellnummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 40 | 90 | 23 | Stanzen | 88000 | - | - | - | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 4900 | Ausführung C | - | - | - | ||
87.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 45 | 100 | 25 | Stanzen | 102000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4400 | Ausführung C | - | - | - | ||
90.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 45 | 100 | 25 | Stanzen | 102000 | - | - | - | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 4400 | Ausführung C | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 50 | 90 | 23 | Stanzen | 130000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 5700 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 50 | 90 | 23 | Stanzen | 130000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 5700 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
82.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 55 | 100 | 25 | Stanzen | 155000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 5300 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - |