Dichtungen (G)

Dichtungen (G)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Seal specially designed for use with needle roller bearings with a small cross-section height.

[Features]
· Seal specially designed for use with needle roller bearings with a small cross-section height.
· Contact seal made of synthetic rubber reinforced by steel plate, with an operating temperature range of -25° to 120°C, and 100°C or less for continuous use.
· A G model with a single lip and a GD model with two lips are available.
· Hardening and finishing by grinding of the contact surface of the seal is necessary in order to obtain good sealing performance.
· In addition, there should not be any harmful damage or indentations on the contact surface of the seal.
· The inner ring raceway surface should preferably be used as a seal contact surface.
· A suitable press-fit between the seal and the housing can be obtained within a normal housing tolerance of G7 tp R7.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G4X8X2
G5X10X2
G6X10X2
G7X11X2
G7X14X2
G8X12X3
G8X15X3
G9X13X3
G9X16X3
G10X14X3
G10X17X3
G12X16X3
G12X18X3
G12X19X3
G13X19X3
G14X20X3
G15X21X3
G15X23X3
G16X22X3
G16X24X3
G17X23X3
G17X25X3
G18X24X3
G18X26X4
G20X28X4
G21X29X4
G22X28X4
G22X30X4
G24X32X4
G25X32X4
G25X33X4
G25X35X4
G26X34X4
G28X35X4
G29X37X4
G30X37X4
G30X40X4
G32X42X4
G32X45X4
G35X45X4
G40X50X4
G42X52X4
G45X52X4
G50X58X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10482

2.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105102

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106102

1.88 €

1 6 Arbeitstage 107112

2.66 €

1 8 Arbeitstage 107142

2.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108123

3.28 €

1.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108153

3.28 €

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109133

2.54 €

1.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109163

3.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010143

2.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010173

3.42 €

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012163

3.42 €

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012183

3.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012193

3.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013193

3.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014203

3.42 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015213

3.27 €

2.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015233

3.14 €

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016223

3.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016243

3.92 €

1.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017233

5.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1017253

2.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018243

5.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1018264

2.97 €

1 5 Arbeitstage 1020284

4.05 €

1 8 Arbeitstage 1021294

3.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022284

4.04 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022304

2.99 €

1 5 Arbeitstage 1024324

4.04 €

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025324

4.04 €

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025334

3.24 €

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025354

4.57 €

2.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026344

4.04 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028354

3.98 €

1 8 Arbeitstage 1029374

3.97 €

1 6 Arbeitstage 1030374

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030404

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032424

4.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1032454

5.17 €

1 8 Arbeitstage 1035454

4.92 €

2.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040504

5.11 €

3.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042524

5.31 €

3.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045524

5.72 €

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050584

Loading...

  1. 1

Technischer Support