Stehlager aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-FS-UCPM208D1/L791
F-FSM-UCPM204D1/#01
F-FSM-UCPM205D1/#01
F-FSM-UCPM208D1/#01
F-FSM-UCPM210D1/#01
F-UCPM204/LP03
F-UCPM204D1/L791
F-UCPM205/LP03
F-UCPM205D1/L791
F-UCPM206/LP03
F-UCPM206D1/L791
F-UCPM207/LP03
F-UCPM207D1/L791
F-UCPM208/LP03
F-UCPM208D1/L596
F-UCPM209/LP03
F-UCPM209D1/L791
F-UCPM210/LP03
F-UCPM210D1/L791
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung Schmierung Schmierung Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Spezifikationen

214.94 €

1 8 Arbeitstage 104017800Edelstahlplatten-Abdeckung mit Zweifach-GummidichtungenAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie22400-

112.55 €

1 8 Arbeitstage 10206650Edelstahlplatten-Abdeckung, einfacher VerschlussAusführung mit Schmierbedarf-9900Symbol #01

116.48 €

1 8 Arbeitstage 10257850Edelstahlplatten-Abdeckung, einfacher VerschlussAusführung mit Schmierbedarf-10800Symbol #01

214.94 €

1 8 Arbeitstage 104017800Edelstahlplatten-Abdeckung, einfacher VerschlussAusführung mit Schmierbedarf-22400Symbol #01

272.99 €

1 8 Arbeitstage 105023200Edelstahlplatten-Abdeckung, einfacher VerschlussAusführung mit Schmierbedarf-27000Symbol #01

108.89 €

55.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10206650NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett9900-

82.63 €

1 9 Arbeitstage 10206650NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie9900-

107.45 €

1 5 Arbeitstage 10257850NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett10800-

100.47 €

1 8 Arbeitstage 10257850NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie10800-

140.39 €

1 5 Arbeitstage -3011300NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett15000-

131.39 €

1 5 Arbeitstage 103011300NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie15000-

149.75 €

101.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103515300NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett19700-

221.75 €

1 8 Arbeitstage 103515300NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie19700-

210.20 €

1 5 Arbeitstage -4017800NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett22400-

205.77 €

1 11 Arbeitstage 104017800NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L596: CALTEX FM Fett EP222400-

243.60 €

1 8 Arbeitstage 104520400NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett25200-

225.05 €

1 9 Arbeitstage 104520400NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie25200-

257.94 €

1 8 Arbeitstage 105023200NAWartungsfreie AusführungSymbol/LP03: Warmaushärtendes Fett27000-

210.38 €

1 9 Arbeitstage 105023200NAAusführung mit SchmierbedarfSymbol/L791: Für die Lebensmittelindustrie27000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Edelstahl
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung Temperaturmerkmale Standard
Stellschrauben Stellschraube (ohne Kugel)

Technischer Support