Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UCT205-15D1
Teilenummer
|
---|
UCT205-15D1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Werkstoff - Lagerkugeln | [H] Höhe - Montage (mm) | Oberflächenbehandlung | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Eigenschaften Hitzebeständigkeit | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Maß L (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 25 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 7850 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 14000 | 317 | Buckelförmiger Stahlrahmen |
Loading...
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerungseinheiten, die Teilenummer ist UCT205-15D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCT205-15D1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[H] Höhe - Montage(mm)
Eigenschaften Hitzebeständigkeit
Ausführung
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Werkstoff - Lagerkugeln
Oberflächenbehandlung
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Schmierung
Temperaturmerkmale
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Maß L(mm)
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASPT204-10 |
ASPT205-10 |
CM-UCM209D1 |
UCT206-15 |
UCT206-15D1 |
UCT207-23D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Werkstoff - Lagerkugeln | [H] Höhe - Montage (mm) | Oberflächenbehandlung | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Eigenschaften Hitzebeständigkeit | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Maß L (mm) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | - | 20 | - | - | - | - | - | 6650 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | - | Ausführung Mini-Stahlplatte | ||
81.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren | - | 25 | - | - | - | - | - | 7850 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 14000 | - | Ausführung Mini-Stahlplatte | ||
113.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Lagereinheit | - | 45 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 20400 | Gusseiserne Abdeckung, einfacher Verschluss | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 32500 | - | Gerillter Stahlrahmen | ||
147.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 30 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 11300 | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 19500 | 337 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
209.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 30 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 11300 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 19500 | 337 | Buckelförmiger Stahlrahmen | ||
164.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen | Spannlager | 35 | Stahl | Stahl | - | NA | - | 15300 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 25700 | 429 | Buckelförmiger Stahlrahmen |