Stehlager / S, SN

Stehlager / S, SN
  • Mengenrabatt
This plummer block is a bearing box for either automatic spherical roller bearings or self-aligning ball bearings. Embedded with a felt seal, rubber seal, or labyrinth seal as sealing equipment, and corresponds to either grease or oil lubricant for its lubrication method.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S620L1
S626L1
SN507L1
SN509L1
SN510L1
SN515L1
SN516L1
SN520L1
SN524L1
SN607L1
SN608L1
SN609L1
SN611L1
SN616L1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Nennnummer

507.34 €

1 8 Arbeitstage 1090S620

1,152.66 €

1 8 Arbeitstage 10115S626

106.33 €

1 8 Arbeitstage 1030SN507

111.13 €

1 8 Arbeitstage 1040SN509

114.01 €

1 8 Arbeitstage 1045SN510

135.95 €

1 8 Arbeitstage 1065SN515

181.74 €

1 9 Arbeitstage 1070SN516

311.59 €

1 5 Arbeitstage 1090SN520

319.29 €

1 9 Arbeitstage 10110SN524

127.06 €

1 8 Arbeitstage 1030SN607

129.74 €

1 8 Arbeitstage 1035SN608

113.83 €

1 8 Arbeitstage 1040SN609

141.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050SN611

261.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1070SN616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stehlagerbock Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Kegelförmige Bohrung Ausführung - Lagersitz Zweigeteilt Ausführung - Lagersitzdurchmesser Standard-Ausführung
Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Oberflächenbehandlung NA Ausführung mit geschlossener Abdeckung Gusseisen-Abdeckung
Dichtung Gummidichtung Schmierung Standard Schmiernippel und Ölablassschraube im Lieferumfang enthalten

Technischer Support