Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS201
Teilenummer
|
---|
AS201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Form - Lagerinnendurchmesser | Werkstoff - Lagerkugeln | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Dichtung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Schmierung | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Stellschrauben | Spezifikationen | Form Lagerring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 4600 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 9600 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard |
Loading...
Ausführung | Kugellager für Gerät |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager für Einheit, die Teilenummer ist AS201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Schmierung
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Form - Lagerinnendurchmesser
Werkstoff - Lagerkugeln
Dichtung
Schmierung
Temperaturmerkmale
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Stellschrauben
Spezifikationen
Form Lagerring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AEL205-100W3 |
AS202 |
AS203 |
AS204 |
AS204-012 |
AS204D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Form - Lagerinnendurchmesser | Werkstoff - Lagerkugeln | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Dichtung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Schmierung | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Stellschrauben | Spezifikationen | Form Lagerring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.4 | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | Stahl | - | 7850 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 14000 | Ringschneide | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 4600 | - | Standard | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 9600 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
10.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 4600 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 9600 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
8.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
10.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19.05 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
8.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard |