Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UC202D1
Teilenummer
|
---|
UC202D1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Form - Lagerinnendurchmesser | Werkstoff - Lagerkugeln | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Dichtung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Schmierung | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Stellschrauben | Spezifikationen | Form Lagerring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 15 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | Standard | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | NA | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard |
Loading...
Ausführung | Kugellager für Gerät |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager für Einheit, die Teilenummer ist UC202D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UC202D1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Form - Lagerinnendurchmesser
Werkstoff - Lagerkugeln
Dichtung
Schmierung
Temperaturmerkmale
Schmierung
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Stellschrauben
Spezifikationen
Form Lagerring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AS203 |
AS204 |
AS204-012 |
UC202HT2D1 |
UC203D1 |
UC203HT2D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Form - Lagerinnendurchmesser | Werkstoff - Lagerkugeln | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Dichtung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Schmierung | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Stellschrauben | Spezifikationen | Form Lagerring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 4600 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 9600 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
8.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
9.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19.05 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
19.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | Standard | Ausführung mit Schmierbedarf | Für Hitzebeständigkeit | NA | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
10.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | Standard | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | NA | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard | ||
18.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | Zylinderbohrung - Stellschraube | Stahl | - | 6650 | - | Standard | Ausführung mit Schmierbedarf | Für Hitzebeständigkeit | NA | 12800 | Stellschraube mit Kugel | Kugelförmiger Außenring | Standard |