Gusseisen Flansch-Verformung

Gusseisen Flansch-Verformung
  • Mengenrabatt
Single-sided diamond deformation shape flanged unit.

[Features ]
· Cylindrical holes, set screw system
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SM-UCFH205
UCFH202
UCFH202D1
UCFH203
UCFH203D1
UCFH204
UCFH204D1
UCFH205
UCFH205D1
UCFH206
UCFH206D1
UCFH207
UCFH207D1
UCFH208
UCFH208D1
UCFH209
UCFH209D1
UCFH210
UCFH210D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung Schmierung Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)

28.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10257850Stahlplatten-Abdeckung, einfacher VerschlussWartungsfreie Ausführung14000

23.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10156650NAWartungsfreie Ausführung12800

23.59 €

1 8 Arbeitstage 10156650NAAusführung mit Schmierbedarf12800

23.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10176650NAWartungsfreie Ausführung12800

23.42 €

1 8 Arbeitstage 10176650NAAusführung mit Schmierbedarf12800

24.18 €

1 5 Arbeitstage -206650NAWartungsfreie Ausführung12800

25.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -206650NAAusführung mit Schmierbedarf12800

25.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -257850NAWartungsfreie Ausführung14000

28.12 €

1 5 Arbeitstage -257850NAAusführung mit Schmierbedarf14000

34.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3011300NAWartungsfreie Ausführung19500

39.46 €

1 5 Arbeitstage -3011300NAAusführung mit Schmierbedarf19500

47.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103515300NAWartungsfreie Ausführung25700

38.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-3515300NAAusführung mit Schmierbedarf25700

60.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104017800NAWartungsfreie Ausführung29100

46.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -4017800NAAusführung mit Schmierbedarf29100

50.12 €

1 8 Arbeitstage 104520400NAWartungsfreie Ausführung32500

70.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -4520400NAAusführung mit Schmierbedarf32500

61.87 €

1 8 Arbeitstage 105023200NAWartungsfreie Ausführung35000

61.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105023200NAAusführung mit Schmierbedarf35000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Ausführung mit tropfenförmigem Flansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Oberflächenbehandlung NA
Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung Temperaturmerkmale Standard Stellschrauben Stellschraube mit Kugel

Technischer Support