Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KR13XT2LLH/3AS
Teilenummer
|
---|
KR13XT2LLH/3AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details) (mm) | Anzugsmethode | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gesamtlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | 5.75 | M5×0,8 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | Verfügbar | 5 | 23 | - | - |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Standard | Welle | Verfügbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR□□□ / flach, die Teilenummer ist KR13XT2LLH/3AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KR13XT2LLH/3AS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details)(mm)
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Ausführung
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite C(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Anzugsmethode
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Dichtung
Bolzendurchmesser d1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KR10XT2H |
KR10XT2LLH/3AS |
KR12T2LLH |
KR16 |
KR16FLLD0H/L588 |
KR16H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details) (mm) | Anzugsmethode | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gesamtlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
38.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Verfügbar | 3 | 17 | - | - | ||
26.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 12 | 8 | 4.8 | M4x0,7 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Verfügbar | 4 | 20 | - | - | ||
22.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6x1 | - | Mit Schlitz-Nut | - | - | - | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | - | - | - | - | - | ||
24.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | Verfügbar | 6 | 28 | - | - | ||
18.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | NA | 6 | 28 | - | - |