Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KR30XLLH
Teilenummer
|
---|
KR30XLLH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details) (mm) | Anzugsmethode | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gesamtlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Standard | Welle | Verfügbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR□□□ / flach, die Teilenummer ist KR30XLLH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KR30XLLH.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Ausführung
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite C(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F(mm)
Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details)(mm)
Anzugsmethode
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Dichtung
Bolzendurchmesser d1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KR10XT2H |
KR10XT2LLH/3AS |
KR12T2LLH |
KR32H |
KR32LLH |
KR32XH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details) (mm) | Anzugsmethode | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gesamtlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 10 | 7 | 4 | M3 x 0,5 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Verfügbar | 3 | 17 | - | - | ||
26.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 12 | 8 | 4.8 | M4x0,7 | - | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Verfügbar | 4 | 20 | - | - | ||
26.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | |
35.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Verfügbar | 12 | 40 | - | - | ||
21.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1,5 | Mit Schlitz-Nut | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - |