Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RNA2203LL
Teilenummer
|
---|
RNA2203LL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Innendurchmesser F (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 15.8 | 22 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 10.4 | 15.6 | 7000 | Mit Dichtung | - |
Loading...
Kategorie | Stützrollen | Stützrolle, Ausführung | Nicht-trennbare Ausführung | Welle | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen ohne Innenring / RNA Serie / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist RNA2203LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNA2203LL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Innendurchmesser F(φ)
Ausführung
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite C(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F(mm)
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Dichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RNA2200LL/3AS |
RNA2200XLL/3AS |
RNA2201LL |
RNA2203XLL/3AS |
RNA2204LL |
RNA2204XLL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Innendurchmesser F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Verfügbar | 14 | ||
24.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Verfügbar | 14 | ||
33.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 13.8 | 16 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 8.1 | 10.3 | 9500 | Mit Dichtung | - | ||
29.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 40 | 15.8 | 22 | - | NA | - | - | - | - | 15.6 | 7000 | Verfügbar | 22 | ||
39.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 17.8 | 25 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 16.9 | 22.9 | 6000 | Mit Dichtung | - | |
31.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 17.8 | 25 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 16.9 | 22.9 | 6000 | Mit Dichtung | - |