Kurvenrollen ohne Innenring / RNA Serie / zylindrisch flach, ballig (Teilenummern)

Kurvenrollen ohne Innenring / RNA Serie / zylindrisch flach, ballig
  • Mengenrabatt
A bearing for eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers, cam roller and pressure rollers with an outer ring mechanism that rotates on an axis.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RNA2207XLL

Teilenummer
RNA2207XLL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite C
(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F
(mm)
Werkstoff Äußerer Umfang der Rolle Größe Standards Rollenführung, Methode Innenring Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Dichtung Innendurchmesser F
(φ)

45.75 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring7222.742[Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl-[Metrische Reihe] Metrisches SystemHalter montiertNA26.347.53600Mit Dichtung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Stützrollen Stützrolle, Ausführung Nicht-trennbare Ausführung Welle NA

Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen ohne Innenring / RNA Serie / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist RNA2207XLL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNA2207XLL.

Produktvarianten

Teilenummer
RNA2200LL/3AS
RNA2200XLL/3AS
RNA2201LL
RNA2208LL
RNA2208LL/3AS
RNA2208XLL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite C
(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F
(mm)
Werkstoff Äußerer Umfang der Rolle Größe Standards Rollenführung, Methode Innenring Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Dichtung Innendurchmesser F
(φ)

31.34 €

1 5 Arbeitstage -Kugelförmiger Außenring3013.814-NA----910000Verfügbar14

24.96 €

1 9 Arbeitstage -Zylindrischer Außenring3013.814-NA----910000Verfügbar14

33.66 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring3213.816[Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl-[Metrische Reihe] Metrisches SystemHalter montiertNA8.110.39500Mit Dichtung-

62.18 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring8022.748[Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl-[Metrische Reihe] Metrisches SystemHalter montiertNA28.4553100Mit Dichtung-

63.99 €

1 8 Arbeitstage -Kugelförmiger Außenring8022.748-NA----553100Verfügbar48

52.41 €

1 8 Arbeitstage -Zylindrischer Außenring8022.748[Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl-[Metrische Reihe] Metrisches SystemHalter montiertNA28.4553100Mit Dichtung-

Technischer Support