Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RNA2208XLL
Teilenummer
|
---|
RNA2208XLL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Innendurchmesser F (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 80 | 22.7 | 48 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Mit Dichtung | - |
Loading...
Kategorie | Stützrollen | Stützrolle, Ausführung | Nicht-trennbare Ausführung | Welle | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen ohne Innenring / RNA Serie / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist RNA2208XLL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNA2208XLL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Innendurchmesser F(φ)
Ausführung
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite C(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F(mm)
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Dichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RNA2200LL/3AS |
RNA2200XLL/3AS |
RNA2201LL |
RNA2208XLL/3AS |
RNA2209XLL |
RNA2210LL/3AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Innendurchmesser F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Verfügbar | 14 | ||
24.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Verfügbar | 14 | ||
33.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 13.8 | 16 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 8.1 | 10.3 | 9500 | Mit Dichtung | - | ||
53.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Verfügbar | 48 | ||
55.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 85 | 22.7 | 52 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 29.3 | 58.5 | 2900 | Mit Dichtung | - | ||
77.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 90 | 22.7 | 58 | - | NA | - | - | - | - | 66 | 2600 | Verfügbar | 58 |