Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKRT47X/3AS / flach

Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKRT47X/3AS / flach
[Features]
· The outer ring rotates on the track using a track roller with a stud instead of an inner ring.
· The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NUKRT47X/3AS

Teilenummer
NUKRT47X/3AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

120.99 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Rollentyp Zylindrischer Außenring Rollen-Außen-Ø D(Ø) 47
Rollenbreite C(mm) 25.5 Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm) M20 Anzugsmethode Mit Schlitz-Nut
Werkstoff Kohlenstoffstahl Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard Größe Standards Metrisches System
Welle Verfügbar Rollenführung, Methode Zweireihiges Zylinderrollenlager Innenring NA
Tragzahl, dynamische Bewertung(kN) 38.5 Statische Tragzahl (N)(kN) 48 Zulässige Drehzahl(1/min) 4000

Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKRT47X/3AS / flach, die Teilenummer ist NUKRT47X/3AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NUKRT47X/3AS.

Technischer Support