Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NCK-00-0.1-C-P4
Teilenummer
|
---|
NCK-00-0.1-C-P4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Spitzenkappen | Sicherungsmutter | (Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung | Ausführung mit Halterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnungsmethode | Mit Langloch |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl (verchromt) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schockabsorbierer, Feste Ausführung NCK-Serie, die Teilenummer ist NCK-00-0.1-C-P4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCK-00-0.1-C-P4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge L(mm)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Energieaufnahme pro Minute(J/min)
Spitzenkappen
Sicherungsmutter
(Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung
Ausführung mit Halterung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NCK-00-0.1 |
NCK-00-0.1-C |
NCK-00-0.1-C-P40 |
NCK-00-0.1-N1 |
NCK-00-0.1-N1-P4 |
NCK-00-0.1-N1-P40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Spitzenkappen | Sicherungsmutter | (Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung | Ausführung mit Halterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Standard | Grundausführung | ||
46.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | NA | Standard | Grundausführung | ||
72.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
58.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
72.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
78.23 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung |