[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
・Energy-adjustable; an adjustment is made either from the front or back (excluding FB, CB and other models with switches).
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
・Compact but absorbs shock very gently.
・A wide range of models are available including a model with cap to the up and collision noise and a model with a switch that catches singles signals at the end of stroke end.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
A2M27N025SD |
A2M27S025SD-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge L (mm) | Spitzenkappen |
---|---|---|---|---|---|---|
154.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 136 | NA | ||
164.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 156 | Verfügbar |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Hub S(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | M27 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 27 | Max. absorbierte Energie(J) | 79.4 |
Ausführung mit Öffnung | Mehrere Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Haupteinheits-Material | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 3 | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.15 | Äquivalentmasse(kgf) | 500 |
Max. Widerstandskraft(N) | 7200 | Rückstellkraft der Kolbenstange(N) | 44.1 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,8 | Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) | 539 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Halterungstyp | Grundausführung | Schalter | NA | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
ACE STOSSDAEMPFER
Standardpreis 126.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 29.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 37.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 52.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 39.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 49.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 65.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 58.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
FUJI LATEX
Standardpreis 40.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SMC
Standardpreis 52.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
SMC
Standardpreis 229.67 €
Lieferzeit: 21 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.