Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 50 - 65 mm / [Traglast] 28, 38 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polycarbonat
Die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 50 und 65 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 28 oder 38 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polycarbonat ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G-38PCS-C |
G-38PCS-R |
G-50PCS-C |
G-50PCS-G |
G-50PCS-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 45 | Transparenz | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 45 | Rot | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Transparenz | |
6.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Grün | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Rot |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Polycarbonat |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Lastkategorie | Geringe Last | Stopper | Verfügbar |
Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften