Bockrollen / GR-PC, GR-PC-G, GR-PC-R / Stahlblech-Korpus / PC Rad / Lochplatte

Bockrollen / GR-PC, GR-PC-G, GR-PC-R / Stahlblech-Korpus / PC Rad / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 10, 38 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polycarbonat



Mit den Bockrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 35 und 65 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 10 oder 38 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Polycarbonat ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR-25PC-C
GR-25PC-G
GR-25PC-R
GR-38PC-C
GR-38PC-G
GR-38PC-R
GR-50PC-C
GR-50PC-G
GR-50PC-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Radfarbe

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35~35.0010Rundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512Transparenz

1.41 €

1.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35~35.0010Rundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512Grün

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35~35.0010Rundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512Rot

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50~35.0028Rundbohrung361546253816Transparenz

2.33 €

1.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50~35.0028Rundbohrung361546253816Grün

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50~35.0028Rundbohrung361546253816Rot

4.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6535.01~80.0038Rundbohrung452558405021Transparenz

4.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6535.01~80.0038Rundbohrung452558405021Grün

4.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6535.01~80.0038Rundbohrung452558405021Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polycarbonat
Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel
Lastkategorie Geringe Last Radlager kA

Technischer Support