Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 10, 38 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polycarbonat
Mit den Bockrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 35 und 65 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 10 oder 38 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Polycarbonat ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GR-38PC-C
Teilenummer
|
---|
GR-38PC-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Transparenz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polycarbonat |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / GR-PC, GR-PC-G, GR-PC-R / Stahlblech-Korpus / PC Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist GR-38PC-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR-38PC-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Radfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GR-25PC-C |
GR-25PC-G |
GR-25PC-R |
GR-38PC-G |
GR-38PC-R |
GR-50PC-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Radfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | ~35.00 | 10 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Transparenz | ||
1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | ~35.00 | 10 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Grün | |
1.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | ~35.00 | 10 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Rot | ||
2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | ~35.00 | 28 | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Grün | |
2.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Rot | ||
4.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | Rundbohrung | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | Transparenz |