Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 10, 38 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polycarbonat
Mit den Lenkrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 35 und 65 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 10 oder 38 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polycarbonat verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-25PC-C
Teilenummer
|
---|
G-25PC-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | ~35.00 | 10 | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Transparenz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polycarbonat |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / G-Typ / PC Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist G-25PC-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-25PC-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G-25PC-G |
G-25PC-R |
G-38PC-C |
G-38PC-G |
G-38PC-R |
G-50PC-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | ~35.00 | 10 | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Grün | ||
1.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | ~35.00 | 10 | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Rot | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Transparenz | |
2.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Grün | ||
2.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | ~35.00 | 28 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Rot | ||
5.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Transparenz |